Sempell-P-P001259

Vanne de sécurité haute pression de la vapeur Sempell modèle SOH

Product Description

Vanne de sécurité haute pression pour protéger la chaudière avec des embouts à souder ou des raccordements à bride.

Caractéristiques

  • Étanchéité élevée pour régler la pression en cas de charge supplémentaire
  • Fonctionnement parfait (aucune force d'action directe)
  • Conception rigide du corps
  • Ensemble à ressort auto-aligneur
  • Compression par ressort à faible frottement
  • Stabilité fonctionnelle grâce aux butées du levage mécanique
  • Verrouillage pour le test hydrostatique sans pièces supplémentaires
  • Contre-pression élevée admissible
Taille amont :
DN 40 – DN 250
NPS 1 ½? – NPS 10?
Plage de température :
Jusqu'à 700 °C
Pression de tarage :
10 – 320 bar
Diamètre de passage :
17,5 ?–160 mm
Conception :
Chapeau ouvert, piston équilibré, assistance pneumatique
Matériau du corps :
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Autres matériaux disponibles sur demande
Accessoires :
Indicateur de position

Documentation et schémas