Sempell-P-P001260

Vanne de sécurité haute pression de la vapeur Sempell modèle SOT, ressort de disque

Product Description

Vanne de sécurité haute pression pour protéger la chaudière, à ressort de disque, avec des embouts à souder ou des raccordements à bride.

Caractéristiques

  • Étanchéité élevée pour régler la pression en cas de charge supplémentaire
  • Fonctionnement parfait (aucune force d'action directe)
  • Le ressort de disque permet l'application de forces plus élevées par rapport aux ressorts hélicoïdaux. Les pressions de consigne sont donc plus élevées, même pour les hautes capacités.
  • Stabilité fonctionnelle grâce aux butées du levage mécanique
  • Verrouillage pour le test hydrostatique sans pièces supplémentaires
  • Contre-pression élevée admissible
Taille amont :
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS 24
Plage de température :
Jusqu'à 700 °C
Pression de tarage :
10 bar – 450 bar
Diamètre de passage
66 mm – 438 mm
Conception :
Chapeau ouvert
Piston équilibré
Type de ressort de disque
Assistance pneumatique
Matériau du corps :
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Accessoires :
Indicateur de position

Documentation et schémas