Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001261

Unité de commande pneumatique Sempell modèle STE5

Product Description

Unité de commande testée de type TÜV pour utiliser les vannes de sécurité à ressort comme systèmes de décharge et de sécurité contrôlés (CSPRS) selon les normes EN ISO 4126-5

Caractéristiques

  • Étanchéité élevée pour régler la pression en cas de charge supplémentaire
  • Faible différence de pression d'ouverture et de fermeture
  • Réglage haut de la précision et de la reproductibilité
  • Ouverture possible, même en dessous de la pression de consigne
  • Réglage de la pression de la vanne de sécurité lors du fonctionnement normal de l'usine
  • Vérification de la fonction de contrôle sans utiliser la vanne de sécurité
  • Avec une unité, plus d'une vanne de sécurité peut être utilisée
  • En cas de défaillance, la vanne de sécurité s'ouvre comme une vanne à ressort direct (fonction de sécurité intrinsèque)
  • Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
  • Idéale pour la protection contre les explosions
Température ambiante :
Max. 60 °C
Alimentation d'air comprimé :
4 bar min., 8 bar max.
Consommation d'air :
En fonctionnement normal : 0,08 mN?/h
Qualité de l'air comprimé :
Filtré et séché ; le point de température doit être au moins 10 °C inférieur à la température ambiante
Type de boîtier :
IP 66
Poids :
48 kg
Autres :
Autres versions disponibles sur demande

Documentation et schémas