Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Système d’injection d’agent odorant Tartarini™ Type Dosaodor-D

Product Description

Le type Dosaodor-D est un système d’injection d’odorant informatisé pour le gaz naturel. Il utilise une technologie brevetée d’injecteur à solénoïde qui élimine le besoin de pompes à pistons. Les injecteurs à solénoïde permettent le maintien d’une injection précise d’odorant sur toute la gamme du système, approchant une marge de réglage effective infinie. Le Dosaodor-D est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé Catégorie II

Configurations disponibles
Valeur Spéc 1 générique
Spécifications du panneau pneumatique
Valeur Spéc 2 générique
Limites de température
Fonctionnement : -10 °C à 60 °C
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Odorisation homogène, proportionnelle à toute la gamme de débit de gaz
  • Réduction sensible de la maintenance
  • Éventail d’options redondantes pour l’odorisation
  • Logiciel à configuration simple à utiliser
  • Étalonnage automatique en cours de fonctionnement
  • Plate-forme matérielle standard et évolutive