Tartarini-P-VS-FL

Déverseur piloté Tartarini™ série VS-FL

Product Description

Les déverseurs asservis conviennent à l’installation avec tout gaz non corrosif. Ils assurent un réglage précis, une fermeture parfaite et un débit d’échappement élevé. La série VS-FL est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classée Catégorie IV

ped
Configurations disponibles
Type VS-FL-BP : Applications basse et moyenne pression avec pilote type PRX/182
Type VS-FL : Applications moyenne et haute pression avec pilote type PRX/182 ou PRX-AP/182
Tous les déverseurs de type VS-FL sont disponibles avec ou sans silencieux de type SR.
Diamètres du corps
Série VS-FL : DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 et 200* / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 et 8** DN 200 / NPS 8 La version BP n’est pas disponible
Types de raccordements
PN 16 / CL150, CL300, et CL600
Plage de pression d'entrée
Classe de brides PN16, PN25, CL150
  Plage de pression d'entrée : 0,2 à 20 bar
Classe de brides CL300, CL600
  Plage de pression d'entrée : 1 à 100 bar
Réglage de la plage
Classe de brides PN 16 / CL150 0,5 à 19,3 bar Classe de brides CL300, CL600 1 à 80 bar
Classe de précision
Jusqu’à ± 1 %
Limites de température
Fonctionnement en version standard : -10 °C à 60 °C Fonctionnement en version basse température : -20 °C à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Compacité
  • Facilité d’installation
  • Haute capacité