Tescom-P-54-2700

Déverseur hydraulique TESCOM™ série 54-2700

Product Description

Déverseur haut débit série 54-2700. Le siège souple permet un service hydraulique ou pneumatique. En option avec charge d’air pour un utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans le contrôle du procédé, le contrôle du refoulement des pompes à débit élevé et les bancs de tests hydrauliques.

Pression amont maximale
Chargement par air : 34,5 bar
Chargement par dôme : 379 bar
Chargement par ressort : 34,5 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 303 et 316
Siège : Peek renforcé de verre, Vespel® SP1
Joints toriques : Buna-N, Viton®, éthylène-propylène
Bagues d’appui : Téflon®

Autres pièces
Acier inoxydable 303
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1
SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 5,0
Type de charge
Air, dôme, ressort
Poids
13,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Versions à chargement par air, dôme et ressort disponibles
  • Compatible avec le contrôleur électronique TESCOM ER5000 à chargement par air uniquement :
  • Haut débit : Cv = 5,0
  • Plage de pression régulée maximale de 34,5 ou 379 bar

Documentation et schémas