Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-BB-1

Détendeur pour équipementiers TESCOM™ série BB1

Product Description

Le détendeur miniature à faible débit et haute pression série BB-1 comporte six plages de pression aval disponibles jusqu’à 124 bar. Ce détendeur sans évent est petit et compact, pesant environ 0,2 kg dans la construction standard en aluminium. Idéal pour une utilisation dans les équipements portables.

Classe de pression
Pression amont maximale : 414 bar
Gammes de pression aval
  Basse pression : 0 à 15,2 bar
  Haute pression : 0 à 124 bar
Matériau
Corps : aluminium 6061 (nickelé)
Siège : CTFE, PEEK ou Vespel®
Joints toriques : voir le sélectionneur de références
Autres pièces : acier inoxydable série 300 ou aluminium
Température de service
-26 °C à 74 °C
-54 °C à 74 °C avec joints toriques en Buna-N
Jusqu'à 204 °C avec siège en Vespel® ou PEEK
Diamètre et type d’orifice
NPTF ou SAE 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Type de charge
Ressort
Poids (approximatif)
0,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception robuste à détection par piston
  • Les gammes de pression aval sont réglables sur le terrain
  • Deux et quatre orifices NPTF ou SAE 1/4" sont standard
  • Produits non durables minimum
  • Sans aération
  • Des versions à deux étages et à cartouche sont disponibles
  • Une construction en acier inoxydable 316 est disponible

Documentation et schémas