Tescom-P-Regulus 3

Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™ Regulus 3

Product Description

Le détendeur de pression en ligne Regulus 3 est très sensible (de l'ordre du mbar) pour une pureté de gaz jusqu'à 5,0 (99,999 % du volume) avec un joint à fermeture positive. Idéal lorsqu'une pression aval très basse doit être combinée à des débits faibles, pour des détendeurs au point d'utilisation dans les systèmes d'approvisionnement en gaz central, les machines ou les régulateurs de premier étage (tels que les régulateurs de pression de cylindre), pour les tests en laboratoire et en production.

Pression amont maximale
20,0 bar
Plages de pression aval
0.15-1.5, 0.3-3, 1.5-15, 1.5-14.5, 2.2-21.8 inch-Hg
5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0.10-1.00, 0.15-1.5 bar
*Pression amont min. requise de 3,0 bar
Fluide
Gaz non corrosifs, oxygène et gaz liquides, recommandé pour une pureté de gaz jusqu'à 5,0 ; ne convient pas à l'acétylène
Matériau
Corps : laiton nickelé
Membrane : NBR, surface en contact avec les fluides recouverte de PFEP
Siège : NBR
Température de service
-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F) pour un CO maximum de 40 °C (104 °F)
Diamètre et type d'orifice
Entrée : G 1/2 in. Taraudage femelle
Sortie : G 1/2 in. Taraudage femelle
Pressostat : G 1/2 in. Taraudage femelle
Poids
1,3 kg /2.9 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Régulation de la pression précise à l'échelle du mbar
  • Régulation de la pression précise et fiable
  • Joint à fermeture positive

Documentation et schémas