Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11413272

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M20 Instrument Manifold M20TES-H5-AM

QTÉ :

Product Description

Three Valve "Dog Bone- Ball Valve" Manifold Pipe X Flange Soft Seat

Body Material
Stainless Steel
Seat
PEEK
Connections
1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
Packing
FKM
Orifice
1/4" (6.4mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
400°F (204°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS, H5 Drain Valve

Caractéristiques

  • Permet la remise à zéro du transmetteur externe au moyen d’une seule poignée.
  • La poignée verrouillable peut être vissée dans n’importe quelle position ou cadenassée en position ARRÊT, pour la sécurité du personnel.
  • Le montage direct sur tube support AG Mount permet une installation rapide sans le transmetteur et une dépose facile de l’instrument pour la maintenance.
  • La séquence correcte des vannes fixes assure une mise à la pression et une remise à zéro précises du transmetteur. Le séquençage des orifices admet toujours d’abord une pression côté élevé au transmetteur, ce qui empêche un décalage possible du zéro en cas de dépassement de la plage inverse.
  • La mise à l’air libre sûre des cavités du manifold et des instruments protège le personnel pendant la maintenance.
  • La perte de fluides d’étanchéité est impossible lors de la manipulation sur ZÉRO, MARCHE ou ARRÊT, ce qui permet de réaliser des économies importantes en temps d’arrêt et en fluides d’étanchéité.
  • La configuration manuelle infaillible empêche le dépassement de la gamme du transmetteur et la surchauffe de ce dernier due à la vanne d’équilibrage qui reste ouverte pour l’écoulement.

Documentation et schémas