Topworx-P-DVR

Boîtier de signalisation TopWorx™ DVR

Product Description

Le boîtier de signalisation DVR TopWorx est une solution fiable et durable pour une utilisation dans des espaces confinés et dans une large gamme d'industries, y compris l'eau et les eaux usées, les services industriels et l'agro-alimentaire. Cet appareil, conçu pour être adaptable et polyvalent, est performant dans des conditions difficiles. La came brevetée de cet appareil simplifie et accélère le processus de mise en service. Les capacités de montage à montage affleurant direct garantissent une connexion et un fonctionnement sûrs.

Boîtier
Classe UV F1, IP66/67, TYPE UL 4/4X
Rotation de l’arbre
90° (consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’arbre)
Connexion à une borne
24-12 AWG

Caractéristiques

  • Un design compact et polyvalent, idéal pour les espaces restreints et une large gamme d'applications.
  • La combinaison d'un boîtier robuste et de composants en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles.
  • L'indicateur mince fournit un feedback sur la position locale facile à lire.
  • Une came brevetée permet une mise en service rapide et facile, ce qui réduit le temps et les risques d'erreur.
  • Le DVR est résistant aux UV, ce qui lui permet de fonctionner de manière optimale dans les environnements extérieurs.

Documentation et schémas