Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-MTS

TopWorx™ Magnetic Target Switch modèle MTS

Product Description

TopWorx™ Magnetic Target Switch - MTS est un commutateur magnétique, actionné par cible, de type cylindrinque, conçu pour offrir des performances éprouvées ainsi qu’une valeur exceptionnelle dans des applications industrielles standard et extrêmes. Doté des principales certifications pour zones dangereuses, telles que IECEx, ATEX, UL, CSA et des certifications régionales disponibles, le MTS est conçu avec une certification universelle qui facilite la sélection des produits.

Certifications
Mondiales
Antidéflagrant
Oui
Sécurité intrinsèque
MTS - Courant faible : Oui
MTS - Courant élevé : Non
Température de service min.
-40 °C
Température de service max.
85 ℃
Matériau de contact
MTS - Courant faible : Unipolaire bidirectionnel rhodium
MTS - Courant élevé : Unipolaire bidirectionnel tungstène
Indice de protection
IP66/67
Compatible SIL
SIL 1/2 ; SC3
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Filetages de montage
5/8 po ou M18
Options/types de raccordement
Fils, câbles
Entrées de conduits/câbles
NPT 1/2 po ou M20
Fréquence de commutation
60 Hz
Plage/distance de détection
MTS - Courant faible : 7,5 mm
MTS - Courant élevé : 4 mm
Différentielle
MTS - Courant faible : 3 mm
MTS - Courant élevé : 1,5 mm
Caractéristiques électriques max. (contact rhodium)
CA : 0,2 A à 120 V
CC : 1 A à 24 V
Caractéristiques électriques max. (contact tungstène)
CA : 3 A à 120 V, 1,5 A à 240 V
CC : 2 A à 24 V
Résistance du contact
MTS - Courant faible : 0,1 ohm
MTS - Courant élevé : 0,5 ohm
Compatible avec : PNP, NPN, NO, NF
Oui

Caractéristiques

  • Détection sans contact : grâce à l’aimant cible fourni, le MTS ne nécessite pas de contact physique, ce qui réduit les besoins de réglage au fil du temps.
  • Certifications mondiales : adaptation plus facile aux spécifications du projet grâce à des options simples et universelles, antidéflagrantes ou de sécurité intrinsèque.
  • Boîtier en acier inoxydable 316L : résistant à la corrosion, à l’infiltration d’eau et à d’autres contraintes environnementales.
  • Scellé hermétiquement - assure une durabilité dans des conditions difficiles sans nécessiter l’installation de joints de conduit séparés dans les systèmes raccordés aux conduits.

Documentation et schémas