Varec-P-P001057

Couvercles de trappes de jaugeage et d’échantillonnage Varec série 4310

Product Description

Couvercles verrouillables ou à ouverture libre conçus pour un accès rapide à des fins de jaugeage, de mesure de la température et d’échantillonnage de produit

Caractéristiques

  • Conception anti-étincelle.
  • Construction en aluminium moulé sous pression 360 résistant à la corrosion.
  • Inserts de siège souples à étanchéité positive en NBR de série ; PTFE et FKM en option.
  • Mécanisme de verrouillage (goupille fournie) surélevé au-dessus de la surface du couvercle pour un accès facile.
  • Cadenassable pour empêcher l’accès non autorisé à la cuve.
  • Anneau de grande taille, facile à saisir.
  • La pédale de sécurité permet un accès à la cuve rapide et en mains libres pour le prélèvement d’échantillons et le jaugeage.
  • Le couvercle auto-aligneur se ferme automatiquement lorsque la pédale est relâchée.
  • Construction à base en acier carbone disponible pour la soudure sur le toit de la cuve.
  • Bases en acier inoxydable (dans les deux tailles) et en aluminium (en NPS 8 (DN 200)) disponibles pour un montage à bride avec boulons.
  • Brides à face plane percées selon les dimensions ANSI classe 150.
Type de produit
Trappes verrouillables

Documentation et schémas