Yarway-P-761-751

Purgeurs de vapeur thermostatique à conception monobloc Yarway 761 et 751

Product Description

Soufflet thermostatique offrant des performances constantes dans des conditions incertaines. Les purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 761 et 751 sont conçus pour des applications telles que le traçage vapeur et l’égouttage.

Caractéristiques

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Résistant au gel
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Basculez facilement vers la technologie à piston ou thermodynamique (disque) grâce à un simple changement de capsule
  • Résiste à la surchauffe
  • Fonctionne contre une contre-pression de 99 %
Technologie
Thermostatique (soufflets/FTE)
Dimensions
NPS 3/8, 1/2, 3/4 et 1 / DN 10, 15, 20 et 25
Température maximum
400°C
Pression de service
Type 751/761 - 1 à 300 psig (0,07 à 21 bar)
Type 751-HP/761-HP - 1 à 600 psig (0,07 à 41 bar)
Contre-pression
Jusqu’à 99 % de la pression amont, psia/bar
Capacité
Jusqu’à 900 lb/hr (409 kg/hr)
Raccordements
NPT, emboîtement soudé
Matériaux
Corps en molybdène chromé à faible teneur en carbone (0,15 % max.) et mécanisme en acier inoxydable

Documentation et schémas