Yarway-P-P001013

Robinets à soupape Yarway série 5500

Product Description

Robinet à soupape idéal pour les applications de sectionnement grâce au portage d’étanchéité métal/métal à contact direct.

Caractéristiques

  • Le 5500 comporte un siège fixe réparable recouvert de Stellite ou d’un surfaçage de renfort équivalent.
  • Disponibles de série avec raccordements au procédé à embouts filetés ou à souder.
  • Tous les robinets sont fabriqués avec des corps forgés monoblocs.
  • Toutes les surfaces internes sont usinées avec précision pour garantir des performances optimales.
  • L’obturateur est durci, poli et rectifié pour assurer une étanchéité sans fuite sur toute la plage de températures/pressions du robinet.
  • Le siège arrière intégral usiné avec précision est fourni en standard.
  • Les deux sièges sont conçus pour garantir un alignement des sièges précis, reproductible.
  • Une garniture en graphite dotée d’un inhibiteur de corrosion et des bagues anti-extrusion à filament en tresse de graphite sont de série.
  • Les matériaux standard du corps et du chapeau sont l’acier carbone (ASME SA105), l’acier allié (ASME SA182 Gr. F11) et l’acier inoxydable (ASME SA182 Gr. F316). Les organes internes des robinets en acier sont chromés à 13 %. Les robinets en acier inoxydable 316 ont des organes internes en acier inoxydable 316.
  • Également disponibles en différents matériaux de corps et d’organes internes. (Reportez-vous à la page 5)
  • Une option d’obturateur à pointeau est disponible.
  • Conformité au code ASME B16.34 et à la section I du code ASME relatif aux chaudières et aux cuves sous pression.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CE, ASME B31.1
Raccordement au procédé
Filetage, emboîtement soudé
Application
Générateur de vapeur à récupération de chaleur, haute température, service général, cogénération, vapeur propre, chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, équipements auxiliaires
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier, acier inoxydable, inoxydable, métal, acier carbone, acier inoxydable 316
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
Filetage, SWE (extrémités à emboîtement soudé)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes droites
Dimensions de la vanne
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Globe