Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P001409

Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway

Product Description

Conçus pour les applications en vapeur basse et moyenne pression, y compris les réchauffeurs, échangeurs de chaleur, sécheurs, cuves blindées et autres applications où un drainage continu est essentiel.

Caractéristiques

  • Insensibles aux changements soudains ou importants de charge et de pression
  • Décharge du condensat la température de la vapeur.
  • Modulation de la décharge
  • Excellente décharge dans l’air par un évent thermostatique
  • Variable Orifice – Condensate is discharged continuously through the seat ring which is modulated by the float. This provides a smooth, even flow without high velocity or steam entrainment.
  • SLR Orifice - Optional continuous bleed prevents flash steam lockup when it is impossible to install trap at low point in system.
Technology
Mechanical (Leverless Float & Thermostatic)
Size
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Maximum Temperature
750F / 400C
Maximum Pressure
650 psi / 44.8 bar
Capacity
Up to 22,450 lb/hr / 10,183 kg/hr
Connections
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Materials
Cast Iron or Carbon Steel

Documentation et schémas