Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Wij koesteren een omgeving gebaseerd op vertrouwen en ondersteuning.

Visieverklaring inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie

Met het omarmen van een transformatieve DEI-cultuur, zien wij een toekomst waarin diversiteit, gelijkheid, inclusie, saamhorigheid en eerlijkheid aanstuurt op innovatie en groei. We zetten ons in om woorden en acties op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat iedereen gedijt in een omgeving die daadwerkelijk diversiteit waardeert.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Visieverklaring inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie

Het antwoord van Emerson op raciale ongelijkheid 

Als wereldwijde organisatie hebben wij uit de eerste hand de energie en innovatie gezien die het resultaat is van het aanmoedigen en eren van diverse zienswijzen en achtergronden. Het hebben van een inclusief personeelsbestand dat een reflectie is van de wereld en de sectoren die wij bedienen, is van essentieel belang voor het nakomen van onze waarde van Ondersteunen van onze mensen. Wij zetten ons in voor het bevorderen van de gemeenschappen waar wij wonen en werken, en voor het helpen bij het verwijderen van barrières zodat meer van onze buren succesvol kunnen zijn. 

Leidinggevenden van Emerson-werknemersgroepen tijdens een bijeenkomst

Emerson-werknemersgroepen

Emerson Employee Resource Groups
Emerson employees are constantly supported and encouraged to grow and move forward. Discover how a career at Emerson provides opportunities for progress and development and can help unlock your full potential.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Meer informatie over onze werknemersgroepen (Employee Resource Groups)

      Asian & Pacific Islander Alliance

      Asian & Pacific Islander Alliance ondersteunt onze Aziatische werknemers en werknemers van de eilanden van de Pacific en hun partners op de werkplek bij hun persoonlijke en professionele groei. De recentelijk gestarte groep biedt een platform voor het versterken van stemmen, in de schijnwerpers zetten van bijdragen en koesteren van relaties.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Asian & Pacific Islander Alliance

      Black Employee Alliance

      De Black Employee Alliance stuurt aan op strategische initiatieven van werving, behoud en ontwikkeling ter ondersteuning van zakelijke doelstellingen en ter ondersteuning van onze zwarte werknemers. Alleen al in 2020 heeft de groep meer dan 100 nieuwe leden toegevoegd en heeft meer dan een dozijn wervingsevenementen en beursprogramma's gehouden.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Black Employee Alliance
      Diverse Abilities

      Diverse Abilities

      Diverse Abilities viert de diversiteit en verschillen binnen de Emerson-gemeenschap, door het sociaal bewustzijn te stimuleren van ervaren beperkingen en/of handicaps en door het effect van discriminatie en sociale uitsluiting op individuen te benadrukken. De groep bevordert wederzijds begrip en gaat verder dan eenvoudige tolerantie om de rijke dimensies van diversiteit binnen Emerson te omarmen, te vieren en te gebruiken.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Diverse Abilities

      Pride

      Pride maakt onze werknemers in de LGBTQ+ gemeenschap en hun partners op de werkplek sterker om een gevarieerde en inclusieve bedrijfscultuur te koesteren. De groep heeft zijn lidmaatschap en hoofdstuklocaties binnen de Latijns-Amerikaanse regio uitgebreid en heeft een wereldwijd trainingsprogramma gestart voor het opleiden van werknemers in bondgenootschap.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Pride

      Mosaic

      Onze visie is het bevorderen van een gemeenschap met een passie voor verschillende culturen, een gemeenschap die elkaar kan vinden in gedeelde idealen, culturele diversiteit kan bevorderen en een inclusieve werkomgeving kan creëren voor mensen die buiten hun eigen land werken.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Mosaic

      Somos

      Somos richt zich op initiatieven van ondersteuning en betrokkenheid namens onze Latino en Latijns-Amerikaanse werknemers. De groep biedt een platform voor Latijns-Amerikaanse en Latino leidinggevenden voor het delen van hun ervaring en advies over loopbaanontwikkeling met groepsleden. 

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Somos

      Women's Impact Network

      Het Women's Impact Network biedt ondersteuning en netwerkmogelijkheden voor vrouwelijke werknemers in meer dan 85 vestigingen wereldwijd. De groep met 5000 leden heeft gewerkt aan het verhogen van het aantal vrouwen met een leidinggevende functie, het organiseren van regelmatige webinars en het aantrekken van een nieuwe generatie vrouwen in STEM door middel van samenwerkingsverbanden met de Society of Women Engineers en meerdere universiteiten.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Women's Impact Network

      Betreden van nieuw terrein: een gesprek met Emerson’s bestuurslid Bill Easter

      Geniet van dit fascinerende gesprek tussen Bill Easter, bestuurslid van Emerson, en Mike Train, Emerson Chief Sustainability Officer, over de waarde van inclusief leiderschap bij het verkennen van Bill’s loopbaan, vanaf zijn vroege opvoeding tot aan zijn meest recente functie bij Emerson. Bill Easter bespreekt de rol van de Raad van Bestuur, inclusief een kijkje in de voortgaande inzet van de Raad voor diversiteit en inclusie bij Emerson.

      Meer lezen...
      Klik om verder te gaan met lezen Betreden van nieuw terrein: een gesprek met Emerson’s bestuurslid Bill Easter

      Vind ons op sociale media

      Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.