Verwante artikelen over innovatie
Intelligente innovaties en oplossingen, ontworpen voor bedrijfstakken die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening, energievoorziening en de productiviteit van onze wereld.
Er zitten veel positieve kanten aan vloeibaar aardgas (LNG) als energiebron voor een toenemend aantal toepassingen: het is een uiterst efficiënt, betrouwbaar, schoon alternatief voor de meeste andere fossiele brandstoffen, en er zijn nog volop reserves over de hele wereld. Het is tevens aanzienlijk minder duur om te produceren.
Maar LNG stelt ook uitdagingen. Namelijk: aardgas moet op een scherpe, constante temperatuur van -260° F worden gebracht voor transport in vloeibare staat, en vele reserves bevinden zich in regio's waar superbevriezing niet eenvoudig of gemakkelijk te onderhouden is. De wereldwijde vraag naar LNG neemt snel toe: Bloomberg’s New Energy Finance Global LNG Outlook projecteert dat de vraag op de lange termijn tussen de 4 en 7 procent per jaar zal stijgen. En naarmate die wereldwijde vraag toeneemt, geldt dit ook voor de complexiteit en het risico.
Wij bij Emerson zien deze problemen als inspiratie voor innovatie. Wij helpen de LNG-industrie om ze te overwinnen, met het toepassen van onze automatiseringstechnologieën, services en expertise zodat wij allemaal beter kunnen profiteren van van deze schone, kosteneffectieve brandstofbron. Onze experts en oplossingen beperken projectrisico's en reduceren de complexiteit – terwijl bedrijfsactiviteiten over de hele wereld worden geoptimaliseerd.
Energie is een complexe sector die innovatief denken en creatieve oplossingen vereist. Wanneer het gaat om de temperatuur en druk van LNG, wordt die complexiteit scherper in beeld gebracht. Emerson-technologieën en -experts werken elke dag met bedrijven voor het implementeren en bewaken van oplossingen die het mogelijk maken om LNG veilig te verwerken en transporteren van afgelegen, moeilijk te bereiken locaties naar gecentraliseerde productiehubs naar waar dit het hardst nodig is – waarbij wordt geholpen met het voldoen aan de wereldvraag naar schone, betrouwbare energie.
De betrouwbaarheid van deze verzamelsystemen – en de efficiëntie van experts die het proces beheren – is van essentieel belang voor het veilig optimaliseren van de productie. Emerson-sensoren en capaciteiten van bewaking op afstand geven experts realtime, 24/7 toegang tot diagnostiek die helpt bij het soepel laten draaien van activa. Deze toonaangevende technologische toepassingen maken het voor de juiste experts mogelijk om veilige toegang te hebben tot deze vitale gegevens, van 300 mijl buiten de kust of vanaf elke locatie ter wereld.
Emerson’s LNG-technologieën van wereldklasse bieden nooit eerder geziene oplossingen aan enkele van de beste energiebedrijven. Wanneer bijvoorbeeld een internationale energiegrootmacht probeerde om te putten uit een van 's werelds grootste aardgasreserves buiten de kust, op een afgelegen locatie buiten de kust van West-Australië, begonnen ze met de bouw van een van de grootste en meest geavanceerde drijvende productie-installaties die ooit was gebouwd, concurrerend met de grootte van zes vliegdekschepen samen. En toen zij toonaangevende automatiseringsoplossingen nodig hadden voor dit ambitieuze project, wendden zij zich tot Emerson, dat diende als belangrijkste automatiseringsaannemer in het project, verantwoordelijk voor procesbeheersing en bewakingstechnologieën om te installatie te helpen bij een veilige en betrouwbare werking.
Dit LNG-project en talloze andere projecten stellen Emerson in staat om bedrijven te helpen bij het benutten van capaciteiten en realiseren van nieuwe kansen om het beste te halen uit onze hulpbronnen. Wij zien kansen om deze schonere brandstofbron op grotere schaal beschikbaar te maken om te voldoen aan de wereldwijde energiebehoeften.