Verwante artikelen over innovatie
Intelligente innovaties en oplossingen, ontworpen voor bedrijfstakken die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening, energievoorziening en de productiviteit van onze wereld.
Elke ziekte is anders – en de medicaties als behandeling hiervoor variëren net zo sterk. Blader door een tijdschrift of bekijk een episode van 30 minuten van tv-reclame en je zult ze zien: de nieuwe generatie voorgeschreven medicijnen met ingewikkelde namen en ongelooflijke getuigenissen van de patiënten die ze helpen. Aangestuurd door innovatie, verandert het landschap van medicatie snel.
Emerson’s automatiseringstechnologie — hetzelfde type technologie dat procesproductie in verschillende sectoren aanstuurt — helpt bedrijven om baanbrekende geneesmiddelen op de markt te brengen, sneller en veiliger dan ooit tevoren. Wanneer u even stilstaat bij het feit dat meer dan de helft van de Amerikanen dagelijks voorgeschreven medicijnen neemt, is de impact van het op de markt brengen van benodigde medicijnen duidelijk.
Nieuwe medicijnen
Ontwikkelingen in biowetenschappen hebben de introductie van nieuwe medicijnen mogelijk gemaakt, die een groot aantal verschillende ernstige ziektes op onverwachte manieren kunnen behandelen. Kanker, diabetes, hepatitis, auto-immuunziektes zoals artritis en andere ernstige aandoeningen geven allemaal toe aan “biologische middelen”, een relatief nieuwe categorie van immunotherapie voor patiënten. Deze nieuwe therapieën veranderen levens — waarbij verlichting wordt geboden voor patiënten die hulp zoeken voor aandoeningen die een negatieve impact hebben op hun gezondheid en levenskwaliteit.
De impact van deze medicijnen is onmiskenbaar — net zoals de complexiteit van het productieproces dat nodig is om ze te realiseren. De nieuwe biologische medicijnen hebben andere en meer complexe vereisten dan traditionele medicijnen, wat betekent dat ontwikkeling van het productieproces een uitdaging kan zijn.
Veranderen van het proces
Emerson zorgt voor een transformatie van het productie-ontwikkelingsproces, van het onderzoekslaboratorium tot de productie-installatie. Doorbraken werden eerder gemaakt door onderzoekers in het laboratorium, met gebruik van laboratoriumapparatuur, die vervolgens werden geïnterpreteerd, vertaald en opgeschaald voor de productievloer. Dit proces met meerdere stappen is traag en inefficiënt, waardoor het moeilijk wordt om producten in grootschalige productie te brengen.
Dankzij de geavanceerde productie en onze schaalbare DeltaV-systemen ontwikkelen onderzoekers in het laboratorium nu medicijnen met dezelfde apparatuur en automatiseringstechnologie die wordt gebruik voor het commercieel produceren van de medicijnen, waarbij cruciale inzichten worden geboden in de manier om de medicijnen efficiënt te maken. Door het implementeren van onze automatiserings- en besturingstechnologie in hert laboratorium en op de productievloer, helpen wij bij het mogelijk maken van uiterst exacte en flexibele productiecapaciteit tegen lagere kapitaalkosten, wat tevens leidt tot eenvoudigere indieningen en goedkeuringen door wereldwijde regelgevende instanties.
Eenmalig gebruik, een recente trend in farmaceutische productie, maakt het voor bedrijven mogelijk om de productie efficiënter over te schakelen van het ene naar het andere medicijn, waarbij een productielijn in een paar uur wordt klaargemaakt, vergeleken met een paar dagen met meer traditionele productiemethoden.
Hoewel de voordelen van efficiëntie niet genoeg benadrukt kunnen worden, hebben de getransformeerde farmaceutische productieprocessen een nog grotere impact op mondiale schaal. Automatisering maakt flexibele productiesuites mogelijk, die kunnen worden gebruikt voor het produceren van kleine hoeveelheden medicijnen om te reageren op een gelokaliseerde crisis (zoals ebola of een andere epidemie). Deze schaalbare technologie kan tevens het probleem van “weesmedicijnen” aanpakken — een industrieterm voor medicijnen die een zeer kleine subgroep van de bevolking behandelen en die niet winstgevend zijn voor productie op grote schaal.
Deze nieuwe benaderingen van productie, aangestuurd door automatisering, maken het mogelijk om benodigde medicijnen snel, betrouwbaar, veilig en economisch te produceren, terwijl investeringen in kapitaalgoederen worden geminimaliseerd.
De farmaceutische industrie verandert — en wij bij Emerson zien onszelf deze verandering mogelijk maken, met één levensreddende innovatie tegelijk.