Verwante artikelen over innovatie
Intelligente innovaties en oplossingen, ontworpen voor bedrijfstakken die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening, energievoorziening en de productiviteit van onze wereld.
Superman heeft dan misschien röntgenvisie, maar gewone stervelingen? Aannemers?
Nou, ja - zolang ze met ons samenwerken.
Steker nog, elke dag zien we aannemers met röntgenvisie lekken zoeken op 10 meter onder de grond.
Dat komt omdat we aannemers en dienstverleners zoals loodgieters, HVAC-technici en facilitaire managers de instrumenten geven om verborgen problemen te vinden en op te lossen.
Instrumenten zoals monitoren en opnameapparaten voor video-inspecties van afvoerleidingen en riolen. Bijvoorbeeld de SeeSnake® CS6x en CS6xPak Digital Recording Monitors, die niet alleen Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit bieden, maar ook de mogelijkheid om inspecties te streamen en op te nemen naar de nieuwste iOS- of Android-apparaten.
Of loodgieterslokalisatie-instrumenten zoals de NaviTrack II Locator, die een ongekend gebruiksgemak biedt voor het vinden van ondergrondse leidingen, of de SR-24 Line Locator, een precisie-instrument voor lokalisatie die wordt geleverd met GPS- en Bluetooth-technologie voor eenvoudige integratie met externe apparaten voor gegevensvastlegging.
Dan zijn er nog instrumenten voor testen en meten, zoals de micro LM-400 Laserafstandsmeter. Met dit apparaat liggen snelle afstandsmetingen en geavanceerde berekeningen binnen handbereik van de professional. En door verbinding te maken met een smartphone of tablet, kunnen metingen op een foto of schets worden weergegeven om te delen met anderen.
We geven professionals ook de mogelijkheid om met de hand video-inspecties uit te voeren. De micro CA-25 Digitale inspectiecamera wordt bijvoorbeeld geleverd met een vaste 17 mm waterdichte camerakop voor eenvoudige inspecties en inspecties op korte afstanden.
En als we aannemers dan toch al deze supermenselijke krachten geven, waarom er ook niet voor zorgen dat ze informatie en gegevens over bouwprojecten online kunnen delen? Met onze RIDGIDConnect™ Online Business Tool krijgen onze klanten toegang tot ons toonaangevende online rapportageplatform, zodat inspecties altijd en overal kunnen worden opgeslagen of gedeeld met anderen. Met deze technologie kunnen professionals ook ter plaatse met deze informatie werken en nieuwe rapporten maken via een mobiele smartphone. Ze kunnen taakrapporten opzoeken, media van de telefoon uploaden of inzichten over een klant terughalen: kort gezegd, RIDGIDConnect brengt bedrijfsdocumenten binnen handbereik van de gebruiker.
Technologie en innovatief design, ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende omstandigheden. En dat geeft u de röntgenvisie die eerder alleen Superman had.