Emerson schetst strategie en vooruitgang in ESG-rapport 2022

In het rapport worden de prestaties op het gebied van het doel van uitstoot van broeikasgassen, de evolutie van cultuur en energie-overgangsoplossingen benadrukt

ST. LOUIS (13 juni 2023) – Wereldwijd technologie- en softwarebedrijf Emerson (NYSE: EMR) heeft vandaag zijn ESG-rapport 2022 uitgebracht, met details over de prestaties, impact en voortdurende prioriteiten van het bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en toezicht (ESG).

"Onze organisatie heeft het afgelopen jaar enorme vooruitgang geboekt, waarbij de positie van Emerson als wereldleider in automatisering wordt versterkt, onze cultuurontwikkeling wordt versneld en wordt aangestuurd op innovatie", zei Mike Train, Chief Sustainability Officer van Emerson. "Dit rapport deelt onze prestaties en geeft details over de cruciale rol die Emerson speelt bij de energietransitie door klanten in diverse sectoren te helpen bij het oplossen van duurzaamheids- en ontkolingsuitdagingen. We blijven ons inzetten voor het prioriteren van acties die uitstoot reduceren in onze wereldwijde activiteiten, de gemeenschappen die wij dienen versterken en het creëren van waarde voor alle belanghebbenden versnellen."

Het rapport benadrukt opmerkelijke duurzaamheidsdoelen en -prestaties, waaronder:

  • Een vermindering van 42% in de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de basislijn van 2018, waarbij zijn oorspronkelijke doel van 20% zes jaar vóór op schema wordt overtroffen
  • A-score van CDP
  • Score van 100% op de Zakelijke gelijkheidsindex 2022 van de Human Rights Campaign Foundation
  • "Beste werkgever voor diversiteit" 2022 door Forbes
  • Ongeveer 70% van de omzet verbonden aan duurzaamheidstechnologieën*

Ga naar Emerson.com/ESG voor het bekijken van het ESG-rapport 2022 van Emerson.


Over Emerson 

Emerson (NYSE: EMR) is een wereldwijd technologie- en softwarebedrijf dat innovatieve oplossingen levert voor 's werelds essentiële bedrijfstakken. Door zijn toonaangevende automatiseringsportefeuille, inclusief zijn meerderheidsbelang in AspenTech, helpt Emerson fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie hun activiteiten te optimaliseren, personeel te beschermen, emissies te verminderen en hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Ga voor meer informatie, naar Emerson.com

*Duurzaamheidstechnologieën worden gedefinieerd als technologieën van Emerson die kunnen worden gebruikt voor activiteiten die duurzaamheid mogelijk maken op basis van de volgende criteria: ontkoling van energiebronnen - producten of oplossingen die helpen bij de productie van hernieuwbare en schone energie (zoals wind, zonne-energie, waterkracht, geothermische of kernenergie) en producten of oplossingen die helpen bij de productie van schone en koolstofarme brandstoffen (zoals biobrandstof, biomassa of waterstof); energie- en emissiebeheer - producten of oplossingen die bijdragen aan verbeteringen en de optimalisatie van energiegebruik, vermindering van schadelijke emissies en het opvangen, gebruiken en opslaan van koolstofemissies; elektrificatie- en netsystemen – producten of oplossingen ter ondersteuning van energie-opslag, elektriciteitsoverdracht en -distributie, veiligheid en productiviteit van personeel, en de waardeketen van kritieke mineralen en batterijen; en circulariteit & afvalbeheer - producten of oplossingen die de productie van bio-gebaseerde en lagere koolstofmaterialen ondersteunen, efficiëntie van hulpbronnen en afvalbeheer, verbeterde circulaire en recyclingactiviteiten, evenals waterbeheeractiviteiten. Neutrale technologieën zoals diensten, behuizingen, mechanische apparatuur en overnames zijn uitgesloten van duurzaamheidstechnologieën omdat deze geen directe impact hebben op het mogelijk maken van de besproken criteria. Emerson's definitie van duurzaamheidstechnologieën is niet bedoeld voor en is niet afgestemd op enige classificatie of kader van overheid of andere derden.

Toekomstgerichte uitspraken en veiligheidsmaatregelen

Verklaringen in dit persbericht die niet strikt historisch zijn, kunnen “toekomstgerichte” uitspraken zijn, die risico's en onzekerheden kunnen betreffen, en Emerson onderneemt geen verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken voor het weergeven van toekomstige ontwikkelingen. Deze risico's en onzekerheden omvatten het vermogen van het Bedrijf voor succesvolle uitvoering volgens de overwogen algemene voorwaarden, en de financiële impact van de voorgestelde transactie van National Instruments, de omvang, de duur en de uiteindelijke impact van de COVID-19-pandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne, alsook economische en valuta-omstandigheden, marktvraag, waaronder gerelateerd aan de pandemie en en dalingen en volatiliteit van olie- en gasprijzen, prijzen, bescherming van intellectueel eigendom, cyberveiligheid, heffingen, concurrentie- en technologische factoren, inflatie, als uiteen gezet in het meest recente jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K en latere verslagen ingediend bij de SEC.

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.