Duurzaamheidsrapport Emerson-publicaties 2023

Het rapport benadrukt de vorderingen van het bedrijf richting netto nul activiteiten, voortgaande investeringen in werknemers en gemeenschappen

ST. LOUIS (12 juni 2024) - Wereldwijd technologie- en softwarebedrijf Emerson (NYSE: EMR) heeft vandaag zijn Duurzaamheidsrapport 2023 uitgebracht, waarin aandacht wordt besteed aan de inspanningen van het bedrijf om de wereld gezonder, veiliger, slimmer en duurzamer te maken.  

“Duurzaamheid staat centraal in de missie en cultuur van Emerson, met het begeleiden van onze innovatie, operationele uitvoering en bedrijfsstrategieën”, zei Emerson Chief Sustainability Officer Mike Train. “Als wereldleider op het gebied van automatisering, zijn onze innovatieve oplossingen ontworpen om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren, niet alleen binnen onze bedrijfsactiviteiten, maar ook voor onze klanten over de hele wereld. In de toekomst blijven we ons inzetten voor het implementeren van impactvolle technologieën die de ambities voor netto nul zowel van ons als van onze klanten bevorderen, met het koesteren van een duurzamere toekomst voor iedereen.” 

Het rapport presenteert Emerson’s inzet en aanpak van de strategieën op het gebied van milieu, maatschappij en toezicht (environmental, social and governance - ESG) van het bedrijf en hoe deze verbonden zijn met het aansturen op creëren van waarde op de lange termijn. Belangrijke hoogtepunten van vooruitgang zijn onder andere:  

  • Vermindering van de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen van bestek 1 en 2 met 52% sinds 2021 en inkoop van 49% van de elektriciteit gebruikt door Emerson-locaties uit hernieuwbare bronnen. 

  • Overschrijding van het doel voor van reductie van energie-intensiteit vóór 2030, met een reductie van 41% sinds 2018, die het doel van 25% reductie overschrijdt. 

  • Uitgeroepen tot ENERGY STAR® Partner of the Year 2023 voor energiebeheer, omdat het bedrijf aanstuurt op meetbare vooruitgang richting zijn doelstellingen voor netto nul uitstoot. 

  • Handhaven van een A-score van het Carbon Disclosure Project (CDP) en voor het tweede opeenvolgende jaar opgenomen op het scorebord voor leveranciersbetrokkenheid (Supplier Engagement Leaderboard) van het CDP. 

  • Verhoging van de vertegenwoordiging in leiderschap voor vrouwen wereldwijd en Amerikaanse minderheden met respectievelijk twee en vier procentpunten. 

  • Uitgeroepen tot “World’s Top Employers for Women” 2023 door Forbes. 

Ga naar Emerson.com/ESG voor het bekijken van het volledige rapport. 

Over Emerson  

Emerson (NYSE: EMR) is een wereldwijd technologie- en softwarebedrijf dat innovatieve oplossingen levert voor 's werelds essentiële bedrijfstakken. Door zijn toonaangevende automatiseringsportefeuille, inclusief zijn meerderheidsbelang in AspenTech, helpt Emerson fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie hun activiteiten te optimaliseren, personeel te beschermen, emissies te verminderen en hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Ga voor meer informatie naar Emerson.com.  

Toekomstgerichte uitspraken en veiligheidsmaatregelen 

Verklaringen in dit persbericht die niet strikt historisch zijn, kunnen “toekomstgerichte” uitspraken zijn, die risico's en onzekerheden kunnen betreffen, en Emerson onderneemt geen verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken voor het weergeven van toekomstige ontwikkelingen. Deze risico's en onzekerheden omvatten onder andere de omvang, de duur en de uiteindelijke impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en andere wereldwijde conflicten, alsook economische en valuta-omstandigheden, marktvraag, prijzen, bescherming van intellectueel eigendom, cyberveiligheid, heffingen, concurrentie- en technologische factoren, inflatie, als uiteen gezet in het meest recente jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K en latere verslagen ingediend bij de SEC. De hierin opgenomen vooruitzichten vertegenwoordigen de verwachting van het Bedrijf voor zijn geconsolideerde resultaten, anders dan hierin vermeld. 

Emerson maakt gebruik van onze website van investeerdersrelaties, www.Emerson.com/investors, als een middel om informatie bekend te maken die van belang of van wezenlijk belang kan zijn voor onze investeerders en om te voldoen aan de openbaarmakingsverplichtingen onder Verordening FD. Investeerders dienen derhalve onze website van investeerdersrelaties te monitoren, naast het volgen van onze persberichten, SEC-dossiers, openbare conferentie-oproepen, webcasts en sociale media. De informatie die is opgenomen op, of die kan worden geopend via, onze website is niet opgenomen door verwijzing naar, en maakt geen deel uit van, dit document. 

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.