Emerson introduceert geluiddemper om werknemers te helpen beschermen tegen gasprocesruis

Fisher WhisperTube modale demper

De modale WhisperTube-demper bestaat uit akoestische holten van verschillende grootte die een geperforeerde buis met volledige boring omringen. Elke holte genereert destructieve interferentie over een reeks frequenties om een significante ruisonderdrukking over een breed spectrum te bieden. Afbeelding met hoge resolutie

Fisher WhisperTube modale demper zorgt voor ruisonderdrukking in comprimeerbare vloeistofservice ter verbetering van de veiligheid van de werknemer, zonder impact op processtroom

MARSHALLTOWN, Iowa (25 jan. 2022) – Emerson heeft de Fisher™ WhisperTube modale demper geïntroduceerd voor lawaaierige gas- of damptoepassingen in vele bedrijfstakken. De modale demper is een apparaat met een volledige boring met ruisonderdrukking van 15 decibel om de ruis in buizen te verminderen die wordt geproduceerd door stroomopwaartse bronnen, zoals regelkleppen of andere apparaten. Het wordt stroomafwaarts van dit type apparaten geïnstalleerd in plaats van een spoeldeel, genereert geen extra drukval en heeft geen invloed op de procesflow.

Industriële gebruikers hebben lang gezocht naar een oplossing voor het reduceren van het geluid van procesleidingen, maar tot nu toe hebben alle oplossingen een aanzienlijke drukdaling, een lager debiet en/of obstructies gegenereerd. Dit heeft ertoe geleid dat sommige gebruikers akoestische isolatie op leidingdelen hebben geïnstalleerd om ruis te verminderen, maar dit kan zeer duur en omslachtig zijn om te installeren, en het doet niets om de ruis van interne leidingen te verminderen. De modale demper pakt deze en andere problemen aan met een inloopoplossing, waarbij de veiligheid van de werknemer en wettelijke naleving wordt verbeterd, terwijl het risico van schade aan stroomafwaartse apparatuur als gevolg van hoge geluidsniveaus in de leidingen wordt verminderd.

Toonaangevende toepassingen voor de modale demper omvatten toepassingen waarbij stroomopwaartse processtromen worden gewijzigd door regelkleppen, overdrukventielen, pompen, compressoren en andere apparaten die ruis genereren. Veel van deze apparaten moeten worden geïnstalleerd in leidingdelen zonder stroombeperkingen stroomafwaarts, en de modale demper werkt vooral goed in deze toepassingen omdat deze geen dergelijke beperkingen introduceert.

In tegenstelling tot andere oplossingen voor ruisonderdrukking introduceert de modale demper geen obstructie in de leiding, dus kan hij worden gebruikt in toepassingen waar deeltjes worden gesuspendeerd in processtromen en/of waar 'pigging' vereist is voor reiniging en onderhoud.

WhisperTube-apparaten worden aangeboden in maten van 2" tot 12", met de flensclassificaties van de American Society of Mechanical Engineer (ASME) van klasse 150, 300 en 600. De drukwaarden komen overeen met de flensclassificatiematen en de maximale temperatuur is 700 graden Fahrenheit.

Ga voor meer informatie naar: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via Twitter Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.