Emerson-enquête: praktische ervaring van essentieel belang voor STEM-onderwijs, een uitdaging in leren op afstand

Ouders zeggen dat wiskunde en interactieve STEM-activiteiten de grootste obstakels zijn buiten het klaslokaal

ST. LOUIS (13 augustus 2020) – Nu schooldistricten in de Verenigde Staten opnieuw de start van het schooljaar uitdenken tegen het licht van de COVID-19-pandemie, laat een enquête onder ouders door de leider in productiesoftware en technologie Emerson (NYSE: EMR) zien dat een essentieel deel van STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde)-onderwijs moeilijk te vertalen is van het klaslokaal naar virtueel leren: praktische ervaring.

Een aanzienlijke meerderheid (91%) van de ouders wijst op praktische ervaring en experimenten als essentieel bij het motiveren van de interesse van hun kind in wiskunde en wetenschap, en toch heeft minder dan 4 van de 10 (39%) ouders deze praktische experimenten gedaan in de huidige omgeving van leren op afstand, Meer dan 8 van de 10 (84% ) ouders heeft aangegeven dat zij waarschijnlijk zouden deelnemen aan deze activiteiten met hun kinderen indien zij aanwijzingen, materiaal en een lesplan krijgen.

Deze interactieve onderwijsmethode geeft een boost in een hoognodige discipline: bijna 6 van de 10 ouders (57%) zegt dat hun kind achterblijft in ten minste één vakgebied, en 3 van de 10 ouders heeft wiskunde (31%) genoemd als de grootste uitdaging voor hun kind. Aan de andere kant zegt 31% van de ouders dat hun kind het meest uitblinkt in Engels en lezen.

“Leraren en gezinnen zijn gericht op het aanpassen van leeromgevingen om ervoor te zorgen dat studenten op een veilige manier kunnen blijven leren”, zei Emerson-president Mike Train. “Wij vinden dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben bij het bieden van hulpmiddelen om te helpen bij het ondersteunen van de nieuwe generatie vernieuwers. Deel daarvan is het blijven bieden van mogelijkheden voor studenten om zich bezig te houden met de interactieve, praktische activiteiten die inspiratie geven voor een levenslange liefde voor STEM.”

Via zijn initiatief “We Love STEM” dat zich nu in het zesde jaar bevindt, maakt Emerson praktische activiteiten en experimenten met algemene huishoudelijke artikelen beschikbaar voor gezinnen op Emerson.com/WeLoveSTEM. Voor het helpen van kinderen in de gemeenschap van zijn eigen hoofdkantoor in Missouri, heeft Emerson meer dan 6000 kits die instructies en benodigdheden bevatten, gedistribueerd naar leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in de schooldistricten Ferguson, Florissant en Jennings.

Deze STEM-activiteiten werden ontworpen om te helpen bij het aansturen op continuïteit in het praktische onderwijs dat studenten normaliter zouden ontvangen in een klaslokaal en het ondersteunen van ouders. Bijna 8 van de 10 ouders (78%) heeft het gevoel uitgerust te zijn om hun kind te helpen bij schoolwerk tijdens de pandemie, maar velen noemden aanvullende hulpmiddelen die zouden helpen: meer communicatie met leraren (52%), een beter inzicht in het onderwerp (51%), meer toegang tot onderwijsmaterialen en hulpmiddelen zoals een computer of toegang tot het internet (48%) en meer tijd gedurende de dag om te wijden aan helpen (43%). 

Emerson heeft een sterke focus op het opbouwen van STEM-onderwijs. Het bedrijf heeft samenwerkingsverbanden met meer dan 350 universiteiten en technische hogescholen over de hele wereld en heeft $8,3 miljoen gedoneerd aan het ontwikkelen en trainen van toekomstige generaties via scholen, universiteiten en gerelateerde programma's in het boekjaar 2019. Bovendien heeft Emerson meer dan 30 “We Love STEM”-evenementen georganiseerd in 12 landen, waarbij meer dan 2000 studenten werden bereikt met interactieve STEM-activiteiten.

Ga voor meer informatie naar Emerson.com/WeLoveSTEM


#  #  #


Over Emerson 
Emerson (NYSE: EMR), gevestigd in de St. Louis, Missouri (VS), is een mondiaal technologie- en engineeringbedrijf dat innovatieve oplossingen levert aan klanten in de industrie, de commerciële markt en vastgoedmarkt. Het bedrijfsonderdeel Automation Solutions helpt fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie om hun personeel en milieu te beschermen en gelijktijdig hun energieverbruik en operationele kosten te verlagen. De business unit Oplossingen voor commerciële en woongebouwen biedt persoonlijk comfort en gezondheid, bescherming van voedselkwaliteit en -veiligheid, verdergaande energiebesparing en creëert een duurzame infrastructuur. Ga voor meer informatie naar Emerson.com.

Over de enquête
Deze enquête werd online uitgevoerd binnen de Verenigde Staten in de periode van 23-26 juli 2020 door The Harris Poll namens Emerson. De enquête werd uitgevoerd onder 1000 volwassenen (van 18 jaar en ouder) die ouder of wettelijk voogd zijn van een kind in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.