Installations industrielles

Plate-forme matérielle DeltaV série S

Écartez les obstacles techniques pour vous concentrer sur vos besoins.

Technologie d’E/S à la demande

La plate-forme matérielle de la série S ajoute la fonctionnalité des E/S à la demande à la technologie éprouvée de la série M. Grâce à la conception de remplacement à chaud, vous pouvez ajouter des contrôleurs, des cartes d'E/S, des appareils de terrain et des stations de travail, alors que le système est sous tension et fonctionne. Développez et mettez à niveau votre système sans temps d’arrêt. La conception de la plate-forme DeltaV série S simplifie la phase d'installation, car elle permet d'insérer par pression le matériel et de le libérer à l'aide d'un simple bouton, ce qui évite d'endommager les broches de fixation et de trop serrer les éléments sur les rails.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie d’E/S à la demande
Technologie d’E/S à la demande

Fonctionnement

Réduisez les coûts liés aux projets

La plate-forme matérielle de la série S est dotée d'une fonctionnalité d'E/S à la demande permettant de supprimer la pré-ingénierie pour les E/S ou le bus, ainsi que les changements de dernière minute au niveau des E/S du projet et de la conception du procédé. Elle a été conçue pour résister à tout type d'environnement, même dangereux, comme ceux de type Classe 1, Division 2 / Zone 2, Groupes A, B, C et D. La plage de température de la plupart des composants matériels de la série S est comprise entre -40 et +70 °C. La plate-forme est donc parfaitement adaptée aux températures extrêmes.

Matériel optimisé

Le matériel de la série S peut se monter sur un support horizontal qui intègre l'alimentation de la boucle. Le marshalling et le câblage croisé pour l'alimentation et la mise à la terre des segments du bus de terrain Foundation sont donc déjà pris en charge, même si une redondance est souhaitée. Exploitant ces caractéristiques, la carte H1 du bus de terrain à alimentation intégrée simplifie considérablement la segmentation du bus de terrain Foundation.

Cartes de bus et d'E/S innovantes

Spécifiées à la fois pour la haute densité et la redondance, certaines cartes récentes d'E/S traditionnelles s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités de diagnostic et de nouvelles options de raccordement. Ces cartes ont la capacité de limiter le nombre et la modification des interfaces de câblage.

Actualités

Dépêche : Emerson aide à améliorer la sécurité des systèmes d’automatisation

La gestion intégrée des correctifs pour les systèmes DeltaV facilite la mise à jour sécurisée des logiciels d’automatisation sans affecter la...

Emerson fournira des technologies d’automatisation avancées pour une usine révolutionnaire de...

Les solutions numériques permettront à ReNew ELP d’exploiter en toute sécurité le premier procédé de recyclage des plastiques

Emerson accélère la mise sur le marché de la fabrication et l’intégration des systèmes grâce à MTP

La facilité d’intégration de MTP permet une fabrication modulaire, réduit les coûts d’investissement et d’exploitation et accélère le déploiement...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.