La nouvelle génération de VFD d’Emerson propose des contrôleurs compacts et simples adaptés à une variété de besoins industriels

Entraînements à variateur de fréquence (VFD)

Compacts, simples et conçus pour répondre à de nombreux besoins industriels différents

Une façon moins encombrante, plus rapide et plus flexible de rester opérationnel

La gamme de VFD d'Emerson optimise les vitesses du moteur pour répondre à la demande en puissance et minimiser les coûts énergétiques. Obtenir ces avantages est plus facile que jamais grâce à la fonctionnalité « brancher, c'est prêt », qui augmente les performances et la disponibilité de l'ensemble du système sans nécessiter de lourde configuration de la part des opérateurs. Grâce à des composants compacts et durables et à un vernis de protection standard, ces variateurs durcis peuvent également être placés à l'extérieur de l'armoire habituelle et au plus près de la machine pour un accès plus rapide.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une façon moins encombrante, plus rapide et plus flexible de rester opérationnel
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S'inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.