Fonctionnement

Supprimer le composant matériel des essais de recette en usine

Le solveur logique et ses modules CHARM (CSLS), ainsi que les autres composants matériels du DeltaV SIS avec marshalling électronique peuvent être virtualisés pour permettre la configuration et les essais de l'ensemble du système dans un environnement virtuel très réaliste.

Les cartes logiques SLS simulées se configurent facilement sur des stations ProfessionalPLUS ou des stations d'application et prennent en charge les configurations unidirectionnelles (simplex) et redondantes. Simulate for SIS prend également en charge les communications poste à poste locales et globales des références de paramètres sécurisées.

Expédier plus tôt le matériel vers le site

Le matériel n'étant plus nécessaire au développement de la configuration ou aux essais de recette en usine, tout le matériel peut être expédié directement au site. Non seulement cela réduit les coûts, mais cela préserve aussi le calendrier du projet.

Aucune modification nécessaire pour les transferts

La configuration ne nécessite aucune modification lors de son transfert sur des composants physiques.

Le CSLS virtuel utilise exactement le même code que le CSLS physique et la configuration ne requiert aucune modification pour être transférée au système physique.

Le transfert de la configuration SLS entre l'environnement en ligne et l'environnement de simulation s'effectue en toute simplicité grâce aux fonctions d'exportation et d'importation. 

En examinant le contrôle de redondance cyclique, les utilisateurs peuvent s'assurer que la logique de sécurité n'a pas été compromise par le transfert vers le système physique.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.