Solutions de mesure pour l’aérospatiale et la défense
Effectuer des mesures de pression et de température très précises et fiables n'est pas seulement une exigence, c'est essentiel à la mission !
Le fonctionnement efficace des équipements est essentiel à la réussite de chaque mission. Emerson en comprend l’importance. Guidage en vol, propulsion, surveillance des moteurs, positionnement des armes, bancs d’essai, simulateurs... les capteurs Paine™ d’Emerson sont conçus pour survivre, s'adapter et répondre aux normes de qualité ISO9001/AS9100 les plus strictes.
Les capteurs de pression et de température Paine™ d’Emerson se trouvent dans les principaux programmes aérospatiaux, les applications aéronautiques et des centaines d’applications militaires de haute fiabilité dans le monde entier.
Les capteurs Paine™ utilisent une technologie exclusive pour des capteurs fiables et de haute précision. La technologie, l’assemblage et les techniques de tests produisent des capteurs qui sont extrêmement durables et fiables, tout en comportant des sorties (numérique, mV/V, Vcc et 4-20 mA) avec une résolution infinie.
Contactez-nous pour un soutien avec une solution personnalisée
Les capteurs de pression et de température Paine™ d’Emerson sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de surveillance et de contrôle pour l’armée et les forces de défense.
Tous les capteurs peuvent être modifiés pour répondre à vos exigences spécifiques de conception et d’application et sont disponibles avec des caractéristiques en option, des plages de pression, des entrées de tension, des raccordements électriques, des prises de pression, des tests spéciaux et une compensation thermique.
Contactez-nous pour un soutien avec une solution personnalisée
Des décennies d’expérience dans le lancement de navettes spatiales et de satellites. Des solutions pour les missions spatiales.