Dans une usine de laiterie, la crème est l’actif le plus précieux et subit de nombreuses transformations avant d'atteindre sa forme finale de fromage affiné. Une fois reçu et stocké, le lait cru passe par un processus de pasteurisation, puis par une zone de normalisation et de filtrage. Au fur et à mesure de la standardisation, des ingrédients tels que la graisse ou la crème allégée sont ajoutés, puis les bactéries sont éliminées. Lors de la coagulation, on ajoute de la présure et des micro-organismes de fermentation. Le suivi de la masse de lait au cours de ces différentes étapes est important pour identifier rapidement les zones d'inefficacité ou de perte. Le débitmètre Micro Motion série H et le transmetteur 1600 avec Power-over-Ethernet sont aujourd'hui utilisés avec succès dans les applications hygiéniques pour mesurer et assurer l'équilibre de la masse dans une usine. Cette solution peut fournir un débit massique, une densité et une température tout en s'intégrant de manière transparente à un automate programmable (PLC) via EtherNet/IP. Découvrez pourquoi la détermination du bilan massique est idéale pour maximiser l'efficacité de la fabrication du fromage.
Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments précis basse fréquence, nécessitant peu de maintenance et d’une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.