Le mélange d’hydrogène (H2) dans les réseaux de conduites de gaz naturel existants est un moyen viable de réduire les émissions de carbone et d’accélérer la transition vers de l’hydrogène propre comme source d’énergie. Cependant, l’hydrogène présente des propriétés thermo-physiques différentes de celles du gaz naturel, de sorte que la quantité injectée dans la conduite doit rester inférieure à 20 % du volume global de gaz pour maintenir le mélange complet dans le respect des spécifications relatives au gaz de qualité pipelinière. Cela permet de protéger l’intégrité du réseau, d’atténuer les risques liés à la sécurité publique et d’éliminer les exigences de modification des systèmes à usage final, y compris les équipements industriels ou de production d’électricité, ainsi que les chaudières et les poêles domestiques.
L’utilisation d’instruments d’analyse adéquats est essentielle pour un contrôle et une surveillance fiables de l’injection de la concentration de H2 injectée dans la conduite. Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 700XA suit l'évolution de la qualité du gaz depuis le point de mélange initial jusqu'au réseau en fournissant une analyse de la composition de l’ensemble du flux mélangé, de son pouvoir calorifique et de son indice de Wobbe.