Dans la production céréalière, les grains sont cuits, puis mis à refroidir pendant plusieurs heures, ce qui stabilise la teneur en eau de chaque grain. L'humidité des grains traités et leur durée de stockage à l'intérieur du silo de trempe entraînent la formation d'encrassements sur les parois du silo. La poussière supplémentaire générée durant le procédé ne fait que compliquer davantage la précision de la mesure du stock.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostic intégrées vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.