Les réservoirs tampons (accumulateurs) ont pour fonction de stocker les fluides de traitement afin de garantir à tout moment un approvisionnement adéquat pour les équipements et les procédés en aval. Il est donc essentiel de surveiller en permanence le niveau et de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de liquide dans la cuve pour éviter une situation de marche à vide ou un débordement de la cuve qui pourrait entraîner un déversement. Le transmetteur de niveau Rosemount 5300 permet d'obtenir cette mesure de manière fiable. Des détecteurs de seuil peuvent être installés à des positions de niveau haut et bas dans la cuve pour déclencher une alarme de niveau haut et bas. La technologie d'indication de niveau magnétique, comme l'indicateur de niveau Rosemount 9930, peut être installée pour renforcer la redondance et la sécurité. Le transmetteur Rosemount 9930 fournit une indication de niveau clairement visible à 100 pieds.
Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions de fonctionnement difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne nécessite aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensible aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos réservoirs.