GMI - Une fabrication d’excellence pour un monde sûr

GMI

Membre de l’alliance Silver DeltaV™️

Technologie pour renforcer la sécurité

GM International conçoit, élabore et fabrique une gamme complète d’appareils de sécurité intrinsèque qui répondent aux exigences de qualité les plus élevées, et garantissent ainsi le respect des normes de production les plus strictes. Fondée en 1993, son expérience fondamentale en matière de gestion est remarquablement supérieure à plus de 40 ans d’activité qualifiée dans les zones dangereuses et l’électronique industrielle. Nos produits (utilisés dans des progiciels d’automatisation et installés dans des usines du monde entier) ont été certifiés par les organismes notifiés les plus accrédités au monde.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie pour renforcer la sécurité
GMI – La technologie pour la sécurité
Explorez notre gamme de produits : Relais de sécurité - certifiés SIL 2 et SIL 3

Relais certifiés SIL 2 et 3

Les relais certifiés SIL sont utilisés dans les boucles critiques pour lesquelles une attention particulière doit être accordée à la surveillance de la ligne/charge. Grâce à une disposition spécifique des contacts, les modules de relais GMI maintiennent un niveau de sécurité plus élevé tout en améliorant la disponibilité du procédé, sont compatibles avec toutes les impulsions surveillées en ligne et sont conçus pour empêcher le cliquetis des contacts, l’activation/désactivation de charges parasites et l’endommagement prématuré du relais. Certains des modules ont atteint une conformité totale et sont inscrits au programme Alliance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Relais certifiés SIL 2 et 3

Isolateurs de sécurité intrinsèque

Le GMI D5000 est garanti par plus de 15 organismes de certification dans le monde entier. Une ligne d’assemblage entièrement automatisée, des tests individuels complets à 100 %, des circuits avancés à faible dissipation, l’utilisation de composants haute classe température et l’absence de condensateurs électrolytiques ne sont que quelques-uns des facteurs qui garantissent un produit de haute fiabilité (certifié SIL pour une durée de vie utile de 20 ans). Certains des modules ont atteint une conformité totale et sont inscrits au programme Alliance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Isolateurs de sécurité intrinsèque
Explorez notre gamme de produits : Isolateurs de sécurité intrinsèque - Série D5000
Explorez notre gamme de produits : Systèmes de multiplexeurs - Solution d’interface HART

Systèmes de multiplexeurs - Solution d’interface HART

Quand une quantité constante de variables doit être mise à disposition à un endroit distant, au lieu de câbler chaque signal de variable procédé avec de longues lignes de connexion individuelles jusqu’à la salle de commande, il est préférable d’utiliser un multiplexeur qui relie tous les signaux d’entrée à un champ bien situé avec de courtes lignes de connexion aux capteurs. Solution innovante permettant d’économiser de l’espace et des coûts, avec jusqu’à 256 canaux par module, adaptée jusqu’à 16,128 canaux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes de multiplexeurs - Solution d’interface HART

Informations sur les GMI




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.