Des livraisons rapides et fiables qui répondent à vos besoins

Le programme QuickShip Urgence vous met en relation avec un représentant Emerson disponible 24 h/24 et 7 j/7, capable d'identifier les pièces ou produits nécessaires, d'évaluer les options correspondantes et de traiter vos commandes le plus rapidement possible. Il s'appuie également sur le vaste réseau de fournisseurs et d'experts d'Emerson par le biais de bureaux locaux de traitement des commandes et d'un support technique central pour assurer la disponibilité des articles et les expédier directement sur votre site, rapidement et efficacement.

Commandez par téléphone pour bénéficier du service QuickShip Urgence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des livraisons rapides et fiables qui répondent à vos besoins

Actualités

Les nouvelles vannes d’Emerson pour les stations de ravitaillement en hydrogène assurent la...

Les vannes manuelles à double isolement et purge de 15 000 psi comportent une protection redondante contre la haute pression et une technologie...

Les nouveaux actionneurs électriques d’Emerson apportent une souplesse d’application, une...

Équipés de trois technologies de vis différentes, les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA apportent une polyvalence inégalée qui...

Emerson Introduces First Pneumatic Valve System with Integrated Open Platform Communications...

AVENTICS Series Advanced Valve Systems with OPC UA is a digital twin solution that solves interoperability challenges while improving...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.