Bacs de nettoyage Bransonic

Bacs de nettoyage Bransonic

Faites confiance au leader du nettoyage par ultrasons dans les domaines de l'ergonomie, de la précision et du contrôle des expériences en laboratoire.

Nettoyage par ultrasons : puissant, homogène et facile à utiliser

Maintenez l'équipement de votre laboratoire propre et exempt de contaminants grâce aux bacs de nettoyage à ultrasons. Les bacs de nettoyage Bransonic séries CPX et M offrent des performances supérieures pour un nettoyage par ultrasons fiable et homogène. Ils sont équipés de transducteurs industriels robustes d'une fréquence de 40 kHz pour des temps de nettoyage plus courts et plus efficaces. La fréquence modulée supprime les ondes stationnaires qui causent des résultats irréguliers. Le panneau de commande est placé au-dessus du bac de nettoyage, facilitant ainsi son utilisation, tout en le préservant des éclaboussures. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nettoyage par ultrasons : puissant, homogène et facile à utiliser

Bacs de nettoyage

BACS DE NETTOYAGE DE LA SÉRIE CPX

La nouvelle série numérique de bacs à ultrasons CPXH/CPX de Bransonic avec technologie auto-adaptative vous offre une qualité de nettoyage inégalée dans l'industrie, et plus de précision sur la puissance et l'énergie. Le bac à ultrasons Bransonic CPX offre des fonctionnalités de suivi numérique de l'alimentation pour s'adapter aux différents conditions : charges légères ou lourdes, contrôle de la puissance élevée/basse et mode de veille. Avec une période de dégazage pouvant aller jusqu'à 99 minutes, vous pouvez exécuter aussi bien des opérations de nettoyage que des opérations de préparation des prélèvements.

BACS DE NETTOYAGES DE LA SÉRIE M

Les appareils de nettoyage séries M et MH Bransonic sont extrêmement faciles à utiliser, garantissent un nettoyage plus uniforme et des performances constantes, même en présence de plusieurs utilisateurs ou de changements des conditions du bac. Les appareils séries M et MH comprennent une minuterie mécanique de 60 minutes et un fonctionnement continu, et la série MH offre également une fonctionnalité de chauffage. Ces appareils de nettoyage offrent une fréquence de balayage qui permet d'éliminer les ondes stationnaires et de créer une cavitation constante dans tout le réservoir, maintenant automatiquement la puissance ultrasonique en ajustant les changements de niveau et de température du liquide.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.