Machines de soudage à la molette pour les métaux
Les machines de soudage de métaux à la molette Branson peuvent être optimisées pour des applications complexes, notamment les panneaux solaires et les systèmes de chauffage et climatisation.
Les machines de soudage à la molette Branson offrent un procédé de soudage des métaux par alimentation continue, sans limitation quant à la longueur ou la largeur du matériau. Les systèmes sont réglables électroniquement pour permettre le soudage d'une variété de matériaux et d'épaisseurs à diverses vitesses de fonctionnement. Le soudage Ultraseam peut être facilement automatisé pour optimiser les économies et l'efficacité de la production.
Extrêmement polyvalent, l'Ultraweld MWX-100, fournit des soudures continues de haute précision à 30 ou 40 kHz. Peu encombrant, le système est doté d'un cadre adaptable qui se monte facilement et qui peut être configuré rapidement pour une large gamme d'applications. Des commandes de débit bien situées permettent des réglages rapides et faciles. Une pile d'ultrasons polaires facilite la mise en place et la transmission efficace de la puissance, tandis que les cornets en titane ou en acier minimisent les coûts d'outillage.