AMS-P-Impact Hammer CSI 2140

Marteau de choc pour une utilisation avec AMS 2140

Product Description

Les marteaux à percussion permettent de déterminer les fréquences de résonance des machines, des fondations de machines et d’autres structures. Les tests d’impact avec un marteau modal ou à percussion déterminent la présence de fréquences de résonance, de fissures structurelles et de raideur dynamique. La masse des marteaux, l’amortissement et la vitesse d’impact dessinent la forme d’onde d’impulsion pour déterminer la plage de fréquence.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
Poids
1, 3, ou 12 livres
Plage de fréquence
8 kHz, 1 kHz ou 0,5 kHz
Fréquence de résonance
31 kHz, 12 kHz ou 2,7 kHz

Caractéristiques

  • Comprend plusieurs embouts pour adapter le marteau à une application spécifique.
  • Le marteau de 1 livre teste les structures moyennes telles que les aubes de turbine ou de ventilateur et les pièces des machines à des fréquences basses et moyennes.
  • Le marteau de 3 livres teste les structures moyennes et lourdes telles que les combinaisons moteur/pompe et les supports de paliers à des fréquences basses et moyennes.
  • Le marteau de 12 livres teste les structures très lourdes telles que des machines à papier et les fondations de machines.

Documentation et schémas