Asco-P-109

Électrovannes ASCO™ série 109

Product Description

La série 109 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à 3 voies normalement ouvertes et normalement fermées, à commande directe, compactes, à montage plan de pose, et de conception fiable et éprouvée. Légères et de faible puissance, elles peuvent facilement être montées sur embase simple ou juxtaposables.

Produits

Search
1-10 résultats sur 30 pour Produits
:
Pilotage de vannes
Solénoïde
Diamètre de raccordement
1/8 po; M5
Type d’orifice
Bride
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert
Tension
24 V CC ; 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar
Normes/réglementations
IP65
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produit
Air, gaz inerte ; fuels légers ; fuels lourds ; eau
Matériau du corps
Plastiques techniques

Caractéristiques

  • L’interchangeabilité CA/CC du solénoïde sans démontage de l’électrovanne facilite l’entretien
  • La commande manuelle simplifie l’installation
  • Temps de réponse de 5 à 10 ms
  • Boîtiers antidéflagrants disponibles en option pour une utilisation dans les zones 1-21/2-22, catégories 2-3 selon la directive ATEX 2014/34/UE
  • Conforme à toutes les directives UE applicables

Documentation et schémas