Asco-P-238

Électrovannes série 238 ASCO™

Product Description

La série 238 d'ASCO est une gamme d'électrovannes polyvalentes conçues pour traiter l'air, les gaz inertes, l'eau et le fuel léger. La construction compacte de l’électrovanne à commande pilote 2 voies permet un gain d’espace, une réduction du temps d’installation et une simplification de l’entretien. Sa courte course augmente sa durée de vie. La série 238 est adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisines industrielles et de blanchisseries, aux processus d’emballage, et aux systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées.

Produits

Search
1-10 résultats sur 266 pour Produits
:
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
½ po ; ⅜ po ; ¾ po ; 1 po ; ½ po ; ¼ po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv 288, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv, de 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv
Tension
110 V CA, 24 V CA ;120 V CA ; 220 V CA ;12 V CC ;24 V CC ;115 V CA ;208 V CA ;480 V CA | 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; 10,3 à 34,5 bar ; 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Disponibles en versions CA ou CC avec corps en laiton ou en acier inoxydable
  • Les bobines à raccordement DIN sont de série
  • Les options disponibles incluent des fils libres, des commandes manuelles et d’autres élastomères
  • Les options supplémentaires incluent des dispositifs anti-coups de bélier, des applications oxygène et des certifications ATEX et WRAS

Documentation et schémas