Asco-P-330A

Vannes boosters volumétriques ASCO™ 330A

Product Description

Les boosters volumétriques ASCO série 330A sont des boosters flexibles, robustes et très fiables, conçus pour améliorer les performances pneumatiques des vannes tout-ou-rien et de régulation. Disponibles en tailles de 1/2 à 2 po, la gamme de boosters procure une grande polyvalence. Des versions en acier inoxydable et en aluminium sont disponibles. Elles couvrent une plage de températures de fonctionnement de -60 à 90 °C. Les électrovannes peuvent être montées directement sur le booster par l’intermédiaire d’un plan de pose NAMUR, ce qui facilite la sélection des électrovannes tout en améliorant les performances. L’option de raccordement du booster permet de déconnecter les conduites de l’instrument sans avoir à séparer les raccords ni à démonter les conduites.

Les boosters volumétriques série 330A ne sont qu’un des produits d’une large gamme de commande d’actionneurs Elle inclut des filtres régulateurs et des électrovannes, mais aussi des armoires qui permettent le fonctionnement et les essais de course partielle de vannes d’arrêt d’urgence, dans le cadre d’un système instrumenté de sécurité.

KV/CV
1/2 po : 4,0/4,6, 1 po : 11/12,7, 1 1/2 po : 41/47, 2 po : 49/57
Plage de température
Température ambiante de -60 °C à +90 °C
Matériau
Aluminium anodisé ou acier inoxydable 316L
Facteur de commande
1:1
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 1 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; ANPT et BSP/ISO 228/1

Caractéristiques

  • Une capacité de débit élevé, jusqu’à 49/57 Cv/Kv, accélère le temps de réponse sur les gros actionneurs
  • Adaptées aux applications tout-ou-rien et de régulation (course partielle)
  • Plage de températures de -60 à +90 °C en cas d’utilisation de joints avancés spéciaux
  • Compatible avec la certification SIL 3 par Exida
  • Modèle NAMUR intégré pour un montage intégré de l’électrovanne
  • Trous de fixation intégrés
  • Des filtres d’entrée en option empêchent l’entrée de saletés, même sans filtre régulateur (utilisable uniquement sur un circuit de contrôle)
  • Un capuchon de protection en option empêche les réglages sur le terrain non autorisés
  • Certification ATEX/IECEx, CUTR et IP66/67
  • Conformité externe NACE pour les types en acier inoxydable

Documentation et schémas