Asco-P-AH2E

Actionneur Hydramotor ASCO™ AH2E

Product Description

L’actionneur Hydramotor on/off ASCO série AH2E est un actionneur linéaire électrohydraulique autonome à poussée qui s’étend lorsqu’il est alimenté et se rétracte sous la force d’un ressort lorsque l’alimentation est coupée. Il fournit un temps d’arrêt de rappel par ressort rapide de 1 seconde ou moins. Lorsque l’actionneur est monté sur une vanne de gaz V710, les indicateurs de position situés de part et d’autre de l’actionneur indiquent la position ouverte ou fermée de la vanne. La combinaison de l’actionneur Hydramotor on/off AH2E et de la vanne de gaz V710 permet le contrôle de la conduite principale dans les applications de chaudières et de fours, et de brûleurs industriels et commerciaux.

Pilotage de vannes
Motorisé
Matériau du corps
Aluminium
Tension
110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA, 24 V CA
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, type 4, type 7, UL

Caractéristiques

  • Sa grande plage de température ambiante convient aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou très froids (-40 °C/-40 °F)
  • Avec ses constructions à ouverture lente ou rapide, il convient à une variété d’applications
  • Boîtier à usage général de type 1 de série. Boîtier étanche de type 4 en option disponible pour les installations de lavage extérieures ou intérieures
  • Sa construction robuste garantit fiabilité et durabilité élevées
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Témoin de fermeture à verrouillage électrique disponible en option
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas