Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L104

Électrovannes pour usage général ASCO™ série L104

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L104 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Electrovanne – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
20 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
CR

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Construction hermétique complètement soudo-brasée
  • Raccords à souder sur des tuyaux en cuivre d’un diamètre extérieur de 6,35 mm.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux, en particulier les liquides réfrigérants (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas