Asco-P-L121

Électrovannes pour service général ASCO™ série L121

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L121 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

nsf-certification

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Electrovanne – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM) ; -10 °C +170 °C (RUBY)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM ; RUBY

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, petite taille.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux