Asco-P-L133

Électrovannes pour usage général ASCO™ L133

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L133 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
:
ASCO™ L133B06-Z923E G1X24 V230/50HZ
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
9
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
H
9
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2x12,5 V12/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2X12,5 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V110/50-120/60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A.G1/2x12,5.24/50
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
Matériaux du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Électrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Particulièrement adaptée aux systèmes hydrauliques à circuit fermé et à la vidange des cuves.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas