Asco-P-L177

Électrovannes pour service général ASCO™ série L177

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L177 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde – Action directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
30 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas