Asco-P-L282

Électrovannes pour service général ASCO™ série L282

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L282 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
:
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V24/50-60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G1x24 V230/50-60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
12
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G3/8x13,5 V230/50-60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/4x18 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/8x13,5 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
2
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
ASCO™ L282V01-ZC12A G1/2x13,5 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Pilotage de vanne
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordement
3/8" ; 1/2" ; 3/4" ; 1"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
20 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Electrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas