Asco-30800011

ASCO™ 30800011

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT VALVE 3/2 NC INSTANT FITTING (MECHANICALLY OPER.) SERIES 308 ADJUSTABLE LEVER WITH PLASTIC ROLLER ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Push-in 4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Caractéristiques

  • Constructions à déclenchement électrique (déclenchement à la mise sous tension), à déclenchement sans tension (déclenchement à la mise hors tension) ou à poignée libre Une fois déclenchées, les vannes ne peuvent être réarmées que manuellement
  • Disponible en version verrouillée ouverte ou verrouillée fermée
  • Certaines constructions peuvent contrôler les fluides agressifs, y compris la vapeur
  • Compatible SIL 3 pour un fonctionnement dans les environnements difficiles

Documentation et schémas