Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC

ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE L121 SERIES, G 1/4, 2/2 NC, DIRECT ACTING, WITH NBR SEAL, D= 3.2MM, WITH COIL ZA10G 24/DC

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 7 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 7 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.3
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 50 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
40 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
12

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, petite taille.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas