Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz

ASCO™ L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz

QTÉ :

Product Description

L172V01-ZB12A 1/8x1,6 V230/50-60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 20 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 20 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.08
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
50 bar
Orifice Size
1.6 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
4

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Version intégrée sur manifold (actionneurs 2÷10) également disponible
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas