Asco-SG110A020.24/DC

ASCO™ SG110A020.24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-22,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
22 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

Caractéristiques

  • Boîtiers de pilotage compacts équipés d’électrovannes-pilotes intégrées à commande directe
  • Spécifiquement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (série 353)
  • Les sièges de vannes sont intégrés dans une embase
  • Raccord d’échappement commun pour seulement 1 ou 2 silencieux (G 3/8 po)
  • Éléments de chauffage intégrés pour un fonctionnement sans problème à basse température ambiante
  • Classe de protection : IP65
  • Équipements pour raccords rapides intégrés
  • Composants conformes à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas