Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-ULE257A001.115/50-60

ASCO™ ULE257A001.115/50-60

QTÉ :

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-Rp1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-BRASS-10,0 W-COIL CLASS: F

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Rp 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.18 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 75 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W

Caractéristiques

  • Conçues pour une installation individuelle ou un montage étanche à l'eau dans un boîtier sur panneau
  • Les électrovannes à corps en laiton sont dotées d'orifices d'échappement filetés pour l'installation de silencieux en option et de bornes à vis ou à fils
  • Les électrovannes à corps en plastique sont conçues pour des tuyauteries métalliques ou en plastique et sont dotées de fiches
  • Aucune pression minimale requise

Documentation et schémas